Publicar produtos
Securus S2
Securus S2
Securus S2

    Securus S2

    Traduzido por Google,
    358 Sistema de cercas de segurança de malha rígida para LPS 1175 B3 (SR2) Edição 8

    O CLD Securus S2 oferece tempo de instalação reduzido em comparação com o Securus AC SR2, graças à montagem externa de cassetes de cerca, exigindo um mínimo de duas pessoas para instalação. Composto por duas camadas de cassetes de malha rígida fixadas entre si por uma barra de fixação de comprimento total, o Securus S2 proporciona aos locais altos níveis de segurança.

    Testado e certificado conforme LPS 1175 Edição 8 B3 (SR2), o Securus S2 foi projetado para resistir a ameaças e ataques de uma variedade de ferramentas, garantindo proteção robusta.

    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança projetado para suportar um atraso mínimo de 3 minutos
    • Construído com materiais reciclados, promovendo a sustentabilidade
    • Oferece opções anti-intrusão ativas para medidas de segurança aprimoradas
    • Opções de placa de base e enterramento no solo disponíveis para instalação flexível
    • Os painéis podem ser trocados conforme as ameaças à segurança mudam, garantindo adaptabilidade
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required. 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground. Base plated and no

      ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2533mm +/-15mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurus-s2
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações