Publicar produtos
Securus S4
Securus S4

    Securus S4

    Traduzido por Google,
    Sistema de cerca de malha rígida 358 para LPS 1175 D10/E3/G1 (SR4) Edição 8

    CLD Securus representa uma linha especializada de cercas de segurança, historicamente conhecidas como malha de prisão ou malha 358, agora atualizada para total flexibilidade. Os painéis podem ser facilmente trocados para ajustar a classificação de segurança à medida que as necessidades do local evoluem. O Securus S4 foi rigorosamente certificado pelo Loss Prevention Certification Board, garantindo um atraso mínimo de 10 minutos contra ataques.


    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança projetado para suportar um atraso mínimo de 10 minutos
    • Construído com materiais reciclados, promovendo a sustentabilidade
    • Oferece opções anti-intrusão ativas para medidas de segurança aprimoradas
    • Opções de placa de base e enterramento no solo disponíveis para instalação flexível
    • Os painéis podem ser trocados conforme as ameaças à segurança mudam, garantindo adaptabilidade
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 D10 (SR4) Issue 8 (also rated to E3 & G1), BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S4 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available heights

      Select as required: 2880mm to 5000mm

      Nominal height: 2.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 120mm x 120mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 case hardened stainless steel self-tapping screws and M8 stainless steel cup square bolt (min 160mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurus-s4
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações