Publicar produtos
835E50SOLR Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLR Free Hinge Evo

Traduzido por Google,
Dobradiça livre (versão direita DIN 107) vidro-vidro para portas com batente. Para ser combinado com 835E50-835E51.
Especificação
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFree-Hinge-Evo-835E50SOLR
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de produtosFree hinge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)184
  • Largura (mm)92
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.69
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniclassAll Glass Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit