Publicar produtos
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Traduzido por Google,
    Dobradiça hidráulica com regulação da velocidade de fecho da porta com batente. Ideal para fechamento hermético. Pare em 0° +90°. Luz “L” com mola mais fraca para portas com largura inferior a 500mm.
    Especificação
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de produtosHydraulic hinge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniclassAll Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors