Publicar produtos
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Traduzido por Google,
Dobradiça superior para dobradiça hidráulica 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Especificação
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTop-Hinge-Unica-100E20
  • Familia de productoGlass Hardware
  • Grupo de produtosTop Free hinge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)167
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.63
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Título CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniclassAll Glass Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors