Publicar produtos
Grassello di calce
San Marco

Grassello di calce

Traduzido por Google,
Ideal para decoração de interiores de edifícios também de particular nível histórico e artístico, GRASSELLO DI CALCE evoca sensações passadas e realiza extraordinários ambientes clássicos, refinados e atemporais. O efeito decorativo deste revestimento de parede natural vem da tradição, mas se adapta bem a novos projetos. A rica gama de cores oferece soluções finais sempre diferentes, caracterizadas por combinações ilimitadas de cores e efeitos que surgem da criatividade do decorador.

Entre em contato com a San Marco

Especificação
  • The product creates a coat of considerable thickness, with a high level of breathability. GRASSELLO DI CALCE enables to realize the following effects: TWO-COLOUR EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGrassello_di_calce
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosGrassello di calce
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
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
Produtos parecidos