Publicar produtos
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356

Traduzido por Google,
O sistema de painel SYSTIMAX® GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3 oferece excelente desempenho e ajuda a liberar o poder de uma solução GigaSPEED XL totalmente ajustada e integrada, mantendo todos os recursos inovadores que tornaram o sistema PATCHMAX único no setor. Sua modularidade exclusiva e sistema de gerenciamento de patch cords continuam a fornecer flexibilidade aos gerentes de MIS por meio do uso de Módulos de Distribuição (DM). Esses módulos podem ser girados para frente, permitindo acesso frontal aos terminais 110 Tipo IDC recém-projetados para facilitar a terminação do cabo. Os módulos de distribuição PATCHMAX GS3 apresentam um gerenciador de terminação inovador e alojamento traseiro. O gerenciador de terminação e o alojamento traseiro fornecem terminações mais fáceis, rápidas e confiáveis e variabilidade reduzida na colocação e terminação dos cabos no painel.
  • Desempenho elétrico garantido para atender ou exceder as especificações ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6 e ISO/IEC Categoria 6/Classe E
  • Módulos de distribuição de seis portas individuais podem ser removidos, encaixados nos anéis de gerenciamento de cabos frontais e girados para frente para facilitar o acesso frontal ao campo de terminação IDC tipo 110 traseiro, facilitando a instalação
  • Disponível em configurações de 24 e 48 portas para montagem em estrutura de 19 polegadas ou pode ser montado em uma parede com um adaptador 1100C1 opcional
  • Projetado para administração simplificada com anéis de retenção de cabos e cabos integrados, etiquetas e ícones codificados por cores
  • O atraente painel de aço de alta resistência coberto com pó preto vem equipado com uma barra de gerenciamento de cabos removível montada na parte traseira
  • As portas frontais aceitam patch cord GS8E GigaSPEED XL Solution ou qualquer cabo modular compatível de 8 pinos
  • Cada painel vem pronto para instalar, incluindo etiquetas frontais e traseiras
  • Listado UL®, Certificado UL-C
  • Pode suportar velocidades de linha de rede superiores a 1 Gb/s
  • Retrocompatível com cabos e cabos Categoria 5e. No entanto, o desempenho ideal é alcançado quando usado com os patch cords GS8E GigaSPEED XL Solution
  • Qualifica-se para a garantia estendida de 20 anos da SYSTIMAX e garantia de aplicativos quando incluída como parte de um canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP registrado



Número da peça: 760062356
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00066
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88.2
  • Largura (mm)482.6
  • Profundidade (mm)125.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede