Publicar produtos
Ready™ 4U Internal Sliding Shelf, Black
CommScope

Ready™ 4U Internal Sliding Shelf, Black

Traduzido por Google,
As prateleiras e suportes de parede Uniprise Ready estão prontos para qualquer coisa, desde atualizar ou expandir armários de telecomunicações até risers e pequenos data centers em edifícios inteligentes, educação e estruturas governamentais. As prateleiras deslizantes internas e os suportes de parede com trava da Ready compartilham um estilo de painel comum com todos os painéis e módulos do conector de fibra do sistema Ready, permitindo terminação em campo, emenda em campo e terminação de fábrica em uma única unidade. Esse conceito modular permite que os usuários adotem novas tecnologias e arquiteturas de fibra ao longo do tempo, simplesmente substituindo os componentes modulares Ready em prateleiras Ready implantadas e unidades de montagem em parede. Simplificando a instalação inicial e permitindo atualizações fáceis de rede, o design modular do Ready fornece uma plataforma pronta para o futuro para todas as implantações de fibra. O espaço comum da Ready suporta implantações de conectores LC, SC, ST e MPO. Suportando as tecnologias de fibra multimodo LazrSPEED® OM4 e OM3, multimodo OptiSPEED® OM1 e monomodo TeraSPEED®, a solução de fibra Ready é ideal para uma variedade de aplicações e ambientes de rede.
  • Disponível em configurações 1U, 2U e 4U
  • Suporta 3 painéis de fibra ou módulos pré-terminados por 1U de espaço de rack
  • Prateleiras prontas podem suportar até 36 LC duplex (72 fibras) ou 24 MPO pass through adaptadores (288 fibras) em cada 1U de espaço.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommscope-00153
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosUniprise® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede