Melhoria da qualidade da água para uma humidificação eficiente e higiénica.
A osmose reversa (OR) é um método eficaz e econômico para remover minerais da água. O Condair RO-E foi desenvolvido especificamente para proporcionar benefícios operacionais, energéticos e de manutenção aos umidificadores Condair.
Ao remover os minerais da água de abastecimento de um umidificador, o calcário que se acumula no sistema é praticamente eliminado. Isso resulta em um nível muito menor de manutenção necessária em todos os tipos de umidificadores e em um consumo de energia reduzido em umidificadores a vapor.
Umidificadores a vapor que funcionam com água da rede precisam drenar suas câmaras de ebulição ocasionalmente para manter um baixo teor de minerais e reduzir o acúmulo de calcário. Ao utilizar água de osmose reversa, a câmara de ebulição do umidificador a vapor não precisa ser drenada regularmente. Portanto, ele consome menos energia para manter a temperatura da água.
Como a temperatura da água é constante, a produção de vapor também é constante, melhorando assim o controle da umidade. Utilizando umidificadores de vapor resistivos alimentados com água de osmose reversa, é possível obter um controle de umidade relativa de ±1%.
Outros benefícios do uso de água de osmose reversa em umidificadores incluem o aumento da vida útil das almofadas evaporativas em umidificadores evaporativos e a prevenção do acúmulo de poeira em umidificadores de spray.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |