Publicar produtos
RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier
RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier

    RS II Small Space - Resistive Steam Humidifier

    Traduzido por Google,

    Este umidificador elétrico a vapor proporciona controle preciso da umidade sem o custo de cilindros de ebulição descartáveis ​​de plástico e simplifica a manutenção com seu sistema patenteado de gerenciamento de incrustações.

    A incrustação que se forma nos elementos de aquecimento se desprende sob operação normal e cai no tanque coletor de incrustações localizado externamente. A remoção de incrustações é um processo simples de drenagem do tanque coletor de incrustações com o toque de um botão, permitindo que a unidade esfrie e, em seguida, desconectando o tanque e esvaziando-o.

    O Condair RS pode operar com água da rede para fornecer controle de ±3%RH ou em água de osmose reversa (RO) para oferecer controle de ±1%RH. Ao operar com água RO, o acúmulo de incrustações é virtualmente eliminado, reduzindo significativamente a manutenção necessária da unidade.

    Ao localizar a entrada e o dreno de água entre as paredes gêmeas da parede externa do cilindro e um revestimento interno do cilindro, a temperatura é mantida em um nível que inibe a formação de incrustações nessa área. Esse "poço de água fria" evita bloqueios da entrada e do dreno por incrustações para permitir períodos estendidos entre as manutenções.

    Um controlador avançado de tela sensível ao toque fornece controle intuitivo sobre a operação e relatórios muito detalhados, incluindo download de histórico de desempenho, falhas e serviços no Excel para diagnósticos avançados. A conectividade BMS é padrão com protocolos BACnet e Modbus.

    Especificação
    • Condair RS II Small

      Max. Nominal Steam Capacity:

      • 10 lb/hr, 15 lb/hr and 20 lb/hr 

      Voltage:

      • 208 V, 240 V, 480 V, 600 V, 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-usa-ca-rs2-small-space
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)47.8
    • Largura (polegadas)17.8
    • Profundidade (polegadas)14.8
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States