Publicar produtos
RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

Traduzido por Google,

A série RS de umidificadores elétricos a vapor da Condair lidera o setor de umidificação em desempenho, confiabilidade e flexibilidade.

A flexibilidade de aplicação desses produtos melhorou ainda mais com a adição dos novos modelos de gabinetes para áreas externas.

O RS-OC é agora o umidificador elétrico externo mais compacto, fácil de manter e econômico do mercado. Muitas novas melhorias excelentes permitem que este produto seja usado em quase qualquer aplicação que exija umidificação confiável.

Operação e desempenho
A gama completa de capacidades e tensões disponíveis nos modelos internos RS agora está disponível para os novos modelos externos.

O RS-OC usa a mesma sequência de princípios de operação, instalação e manutenção do RS interno, que são testados, verdadeiros e confiáveis ​​há muitos anos!

Flexibilidade de instalação
O umidificador RS-OC foi totalmente testado e aprovado para operação em uma ampla gama de climas. O gabinete resistente às intempéries foi certificado com uma classificação IP55 (equivalente a NEMA 3) para confiabilidade em quase todos os ambientes externos.

As instalações desses novos produtos são tão fáceis como sempre, exigindo apenas uma única conexão elétrica à unidade, além de linhas de encanamento padrão para fornecimento e drenagem de água. O resfriamento interno da água de drenagem permite que a unidade seja instalada diretamente em uma linha de drenagem sem a necessidade de resfriamento externo adicional.

Especificação
  • Features and benefits

    • Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).
    • Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.
    • Smallest compact cabinetry in the industry.
    • Easy installation and simple maintenance.
    • Smallest footprint of any other outdoor humidifier.
    • Full range of capacities and voltages.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-rs-oc
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States