Publicar produtos
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Traduzido por Google,

    Conjunto de sopradores para umidificação direta do ambiente. O conjunto de sopradores pode ser facilmente acoplado e instalado no próprio umidificador ou com certa distância do mesmo.

    O Blower Pack está disponível em dois tamanhos de caixa e pode ser usado em combinação com o umidificador de vapor Condair RS II.

    Especificação
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-bp2
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)258
    • Largura (mm)562
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia
    China
    Angola
    Argentina
    Austria
    Australia
    India
    Botswana
    Chile
    Belgium
    New Zealand
    Indonesia
    Egypt
    Uruguay
    Bulgaria
    Israel
    Moçambique
    Croatia
    Jordan
    Namibia
    Czech Republic
    Malaysia
    South Africa
    Denmark
    Pakistan
    Tunisia
    Estonia
    Saudi Arabia
    Zimbabwe
    Finland
    Singapore
    France
    South Korea
    Germany
    Syria
    Greece
    Thailand