Publicar produtos
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
    Condair

    CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier

    Traduzido por Google,
    O CP3mini é um umidificador de vapor de eletrodo compacto que pode ser adaptado à aparência de cada ambiente. Água e energia podem ser fornecidas através do painel traseiro de forma discreta, se necessário. E o design moderno corta uma boa figura em todos os aspectos. Para fazer a manutenção do CP3mini, você não precisa chamar um técnico, pois atribuímos grande importância à simplicidade e segurança quando se trata desta pequena unidade. O cilindro de vapor que é feito de plástico pode ser substituído rapidamente. Nesse caso, todas as peças eletrônicas e de transporte de corrente foram cobertas com segurança. Um humidificador de ar deve poder ser adaptado a todos os requisitos. Quando se trata do CP3mini, a eletrônica de última geração e a interface de usuário simples garantem que a unidade tenha o desempenho esperado.

    • Manutenção simples e segura por qualquer pessoa
    • Funcionamento com água normal da rede
    • Software facilmente operado
    • Controle via sensor sem fio (opcional)
    • Instalação com conjunto de mangueiras para conexões ocultas
    • Materiais de alta qualidade garantem uma operação longa e sem problemas
    • Uso econômico da água
    • Disponível com ventilador integrado para umidificação direta da sala
    Especificação
    • Condair CP3mini PD (Duct Applications)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1


      Condair CP3mini PR (Direct Room Humidification)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-cp3mini
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia