Publicar produtos
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    Traduzido por Google,

    O umidificador híbrido Condair DL II combina tecnologias de pulverização e evaporação para fornecer umidificação adiabática no duto eficiente e higiênica.

    Uma grade de bicos de baixa pressão libera um spray fino no fluxo de ar em direção a um evaporador de gotículas de cerâmica patenteado. A umidade que não é imediatamente absorvida pelo ar precipita no evaporador cerâmico. À medida que o ar flui através de suas placas cerâmicas, a água restante é absorvida pelo ar para um uso altamente eficiente da água e umidificação sem gotículas.

    Características e benefícios

    • Sistema de baixa pressão eficiente para economia de energia
    • Evaporador de cerâmica elimina aerossóis e maximiza a evaporação da água
    • Ultra higiênico com água RO, íon de prata, ciclos de descarga e limpeza do ar da tubulação
    • Controle de umidade preciso com saída de até 31 passos


    Especificação
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-dl
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosAdiabatic Hybrid Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia