Publicar produtos
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with Single Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with Single Pipe

Traduzido por Google,

O Condair Esco usa vapor da rede de vapor existente em um edifício para fornecer umidificação a uma unidade de tratamento de ar (AHU) ou duto. Ele condiciona o vapor para remover a condensação e garante que apenas vapor seco seja fornecido para controle de umidade.

O Condair Esco 10 DL40 pode operar em até 4 bar e fornecer até 250 kg/h de umidificação para uma AHU. Incorpora uma válvula de disco rotativo de cerâmica que oferece modulação de 0-100%, controle muito próximo e evita a possibilidade de vazamento de vapor quando fechada.

O tubo de vapor do Condair Esco tem pequenos bicos internos que extraem vapor apenas do centro do tubo de vapor, onde está mais quente e seco. Isso garante que qualquer condensação que ocorra em torno das bordas externas do resfriador não seja introduzida no duto.

Ao contrário de outros umidificadores de vapor pressurizado que incorporam lanças de vapor pré-aquecidas para evitar esse “esguicho”, o tubo de vapor do Esco reduz a transferência de calor para o fluxo de ar e fornece umidade instantânea sob demanda sem qualquer tempo de pré-aquecimento necessário.

O Condair Esco está disponível com unidades de válvulas de ferro fundido dúctil ou aço inoxidável e com uma variedade de opções de tubulação de vapor para atender às dimensões do duto e satisfazer as distâncias de umidificação (absorção) necessárias.

Especificação
  • Condair Esco 10 DL40 - Single Pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity. 

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.


    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Single Pipe Type Overview

    Admissible steam overpressure: 0.2 ... 4.0 bar


    Type 10/023:

    • Max. Steam Capacity 16 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm

    Type 10/038:

    • Max. Steam Capacity 27 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm

    Type 10/048:

    • Max. Steam Capacity 32 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm

    Type 10/058:

    • Max. Steam Capacity 41 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm

    Type 10/068:

    • Max. Steam Capacity 50 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm

    Type 10/088:

    • Max. Steam Capacity 62 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm

    Type 10/118:

    • Max. Steam Capacity 94 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm

    Type 10/148:

    • Max. Steam Capacity 118 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm

    Type 10/178:

    • Max. Steam Capacity 142 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm

    Type 10/208:

    • Max. Steam Capacity 187 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm

    Type 10/238:

    • Max. Steam Capacity 214 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm

    Type 10/268:

    • Max. Steam Capacity 241 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm

    Type 10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm

    Type 10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm

    Type 10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm

    Type 10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-esco-10-dl40-1-pipe-stainless-steel
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosPressurized Steam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Direct-Steam-Injection Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia