Publicar produtos
GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

Traduzido por Google,

O Condair GS oferece umidificação de vapor com baixo custo operacional. A economia do uso de gás torna este umidificador cerca de 60% mais barato para alimentar do que um umidificador de vapor elétrico equivalente.

Modelo GS-CS:

O Condair GS-CS incorpora um trocador de calor secundário que recupera o calor dos gases de combustão para o abastecimento de água de entrada. Isso melhora a eficiência quando comparado a um umidificador a gás sem condensação, reduzindo os custos operacionais e ajudando a melhorar as emissões de carbono de um edifício.


Especificação
  • Condair GS II 90 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90  kg/h


    Condair GS II 90 - CS  230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



    Condair GS II 130 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130  kg/h


    Condair GS II 130 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-gs-series2-90-130
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-09
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1792
  • Largura (mm)967
  • Profundidade (mm)738
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Oceânia