Publicar produtos
MN - Central Unit with Water Filter
Condair

MN - Central Unit with Water Filter

Traduzido por Google,

As dimensões reduzidas dos pulverizadores permitem uma integração simples e quase imperceptível em tetos e paredes. O inovador sistema de umidificação pode ser facilmente controlado com operação individual (interruptor de parede e controle remoto via aplicativo), é silencioso e extremamente eficiente em termos de energia e baixa manutenção.

O sistema de nebulização patenteado permite um design compacto e permite uma umidificação do ar individual e flexível por ambiente. Assim, garante uma qualidade de ar ambiente ideal e saudável. A água do umidificador é filtrada de forma automática e autônoma, tratada para ficar livre de germes e distribuída no ar ambiente através das unidades umidificadoras. A água pura do umidificador atende aos mais altos padrões de higiene.

Os silenciosos pulverizadores integram-se de forma elegante e discreta em qualquer ambiente - podem ser montados no teto ou na parede.

  • Solução de umidificação de ambientes higienicamente perfeita e flexível
  • Introdução silenciosa e segura de água no ar ambiente - operação com água fria (sem vapor!)
  • Regule a umidade da sua casa a qualquer hora e em qualquer lugar - através de um aplicativo, é fácil!
  • Um produto de alta tecnologia e vida pura que combina conforto com estética e saúde
Especificação
  • Condair MN - Central Unit

    Supply Voltage:

    • 230 V 50 Hz

    Max. Humidification Capacity

    • 3 kg/h oder 6 kg/h
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-mn-central-unit
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosAdiabatic Direct Room Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)505
    • Profundidade (mm)261
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater atomizing humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers

    Disponibilidade da região

    Europa
    Switzerland