Publicar produtos
RH - the proven steam solution
RH - the proven steam solution
    Condair

    RH - the proven steam solution

    Traduzido por Google,

    A vida está no ar

    Esqueça tudo o que você sabia sobre umidificadores: as soluções da Condair trazem qualidade de vida genuína para sua casa.


    A comprovada solução de vapor produz vapor inodoro e higiênico. A umidificação a vapor utiliza vapor com temperaturas em torno de 100 °C. Isso elimina eficazmente todos os germes e bactérias, e a umidificação é realizada de forma particularmente higiênica. A evaporação ocorre com água da torneira, sem tratamento adicional. O design moderno se adapta elegantemente à sala de estar. Água e eletricidade podem ser fornecidas de forma invisível através da parede traseira. Além disso, materiais de alta qualidade, eletrônica comprovada e acabamento cuidadoso garantem uma operação longa e sem problemas.


    Sem reabastecimento de água

    O sistema é conectado diretamente à rede elétrica para garantir um fornecimento constante de água usada para umidificação, sem necessidade de reposição manual de água.


    Instalação simples

    A instalação do sistema requer apenas sua integração a um sistema de ventilação residencial controlado. Portanto, ele é instalado em um local central na área de serviço e não requer grandes alterações estruturais. Não é necessária uma rede de distribuição separada nos cômodos a serem umidificados.



    Especificação
    • Condair RH - the prooven steam solution:


      Steam Generator Condair RH 230V 50 Hz:

      • Max. Steam Capacity: 1.8 or 3.6 kg/h


      Steam Distribution:

      • See Condair DS - steam distribution for ERV systems
      • See Condair VS - vertical steam distribution system for ERV systems
      • See Condair DV - steam pipe for horizontal duct applicatons
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-rh3
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)467
    • Largura (mm)266
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland