Publicar produtos
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RM - Resistive Steam Humidifier

    Traduzido por Google,

    Este umidificador de vapor resistivo está disponível em modelos com saídas de 2-8kg/h. É a solução ideal para aplicações que necessitam de umidificação de vapor de baixa capacidade com o desempenho eficiente da tecnologia de aquecedor resistivo.

    Os benefícios do aquecimento resistivo incluem uma câmara de ebulição limpável em vez de substituível, a capacidade de operar em rede ou água RO e controle de umidade mais preciso do que os umidificadores de caldeira de eletrodo.

    Um sistema inteligente de controle de água permite que os ciclos de drenagem sejam programados de acordo com a qualidade da água. Quando executado com água mineral alta, os ciclos de drenagem podem ser mais frequentes para reduzir os requisitos de serviço e, quando operado com água mineral baixa, pode ser estendido para economizar água e energia.

    Com apenas 470 mm de largura, 350 mm de altura e 150 mm de profundidade, o Condair RM é muito compacto em tamanho. Pode ser montado na parede ou no chão, com um suporte opcional e conexões de tubulação de entrada lateral.

    Especificação
    • Condair RM 230V1 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 2, 4, 6 or 8 kg/h


      Condair RM 400V3 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 6 or 8 kg/h

      Configurable Options in the 3D models:

      • Floor Support
      • Connections sideways (In- / Outlet)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-rm
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição2
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia