Publicar produtos
RS II 2x Medium - Resistive Steam Humidifier
Condair

RS II 2x Medium - Resistive Steam Humidifier

Traduzido por Google,

Este umidificador de vapor elétrico oferece controle de umidade preciso sem a despesa de cilindros de ebulição descartáveis de plástico e simplifica a manutenção com seu sistema de gerenciamento de escala.

O calcário que se forma nos elementos de aquecimento se desprende em operação normal e cai no tanque coletor de calcário localizado externamente. A remoção de calcário é um processo simples de esvaziar o tanque coletor de calcário com o apertar de um botão, permitindo que a unidade esfrie, desconectando o tanque e esvaziando-o.

O Condair RS pode operar com água da rede para fornecer controle de ±3%RH ou com água de osmose reversa (OR) para oferecer controle de ±1%RH. Ao operar em água RO, o acúmulo de incrustações é praticamente eliminado, reduzindo significativamente a manutenção necessária da unidade.

Ao localizar a entrada e drenagem de água entre as paredes gêmeas da parede externa do cilindro e uma camisa interna do cilindro, a temperatura é mantida em um nível que inibe a formação de incrustações nesta área. Esta "piscina de água fria" evita bloqueios da entrada e drenagem por escala para permitir períodos prolongados entre manutenção.

Um controlador de tela sensível ao toque avançado fornece controle intuitivo sobre a operação e relatórios muito detalhados, incluindo download de desempenho, falhas e histórico de serviço no Excel para diagnósticos avançados. A conectividade BMS é padrão com os protocolos BACnet e Modbus.

Especificação
  • RS II 2x Medium "2xM" 40...80 kg/h

    Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


    Condair RS II 40: Max. Nominal Steam Capacity: 40 kg/h

    Max. Steam Capacity: 36.2...39.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 50: Max. Nominal Steam Capacity: 50 kg/h

    Max. Steam Capacity: 41.2...53.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 60: Max. Nominal Steam Capacity: 60 kg/h

    Max. Steam Capacity: 52.4...64 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 80: Max. Nominal Steam Capacity: 80 kg/h

    Max. Steam Capacity: 72...83 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltage 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-rs2-2x-medium
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1193
  • Profundidade (mm)406
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Europa Oceânia
China
Angola
Argentina
Austria
Australia
India
Botswana
Chile
Belgium
New Zealand
Indonesia
Egypt
Uruguay
Bulgaria
Israel
Moçambique
Croatia
Jordan
Namibia
Czech Republic
Malaysia
South Africa
Denmark
Pakistan
Tunisia
Estonia
Saudi Arabia
Zimbabwe
Finland
Singapore
France
South Korea
Germany
Syria
Greece
Thailand