Publicar produtos
RS II 4x Medium - Resistive Steam Humidifier
Condair

RS II 4x Medium - Resistive Steam Humidifier

Traduzido por Google,

Este umidificador de vapor elétrico oferece controle de umidade preciso sem a despesa de cilindros de ebulição descartáveis de plástico e simplifica a manutenção com seu sistema de gerenciamento de escala.

O calcário que se forma nos elementos de aquecimento se desprende em operação normal e cai no tanque coletor de calcário localizado externamente. A remoção de calcário é um processo simples de esvaziar o tanque coletor de calcário com o apertar de um botão, permitindo que a unidade esfrie, desconectando o tanque e esvaziando-o.

O Condair RS pode operar com água da rede para fornecer controle de ±3%RH ou com água de osmose reversa (OR) para oferecer controle de ±1%RH. Ao operar em água RO, o acúmulo de incrustações é praticamente eliminado, reduzindo significativamente a manutenção necessária da unidade.

Ao localizar a entrada e drenagem de água entre as paredes gêmeas da parede externa do cilindro e uma camisa interna do cilindro, a temperatura é mantida em um nível que inibe a formação de incrustações nesta área. Esta "piscina de água fria" evita bloqueios da entrada e drenagem por escala para permitir períodos prolongados entre manutenção.

Um controlador de tela sensível ao toque avançado fornece controle intuitivo sobre a operação e relatórios muito detalhados, incluindo download de desempenho, falhas e histórico de serviço no Excel para diagnósticos avançados. A conectividade BMS é padrão com os protocolos BACnet e Modbus.

Especificação
  • RS II 4x Medium "4xM" 140...160 kg/h

    Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only


    Condair RS II 140: Max. Nominal Steam Capacity: 140 kg/h

    Max. Steam Capacity: 140...150.1 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 160: Max. Nominal Steam Capacity: 160 kg/h

    Max. Steam Capacity: 160...172.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-rs2-4x-medium
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)2552
  • Profundidade (mm)406
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África América do Sul Europa Oceânia