Publicar produtos
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RS II Small - Resistive Steam Humidifier

    Traduzido por Google,

    Este umidificador de vapor elétrico oferece controle de umidade preciso sem a despesa de cilindros de ebulição descartáveis de plástico e simplifica a manutenção com seu sistema de gerenciamento de escala.

    O calcário que se forma nos elementos de aquecimento se desprende em operação normal e cai no tanque coletor de calcário localizado externamente. A remoção de calcário é um processo simples de esvaziar o tanque coletor de calcário com o apertar de um botão, permitindo que a unidade esfrie, desconectando o tanque e esvaziando-o.

    O Condair RS pode operar com água da rede para fornecer controle de ±3%RH ou com água de osmose reversa (OR) para oferecer controle de ±1%RH. Ao operar em água RO, o acúmulo de incrustações é praticamente eliminado, reduzindo significativamente a manutenção necessária da unidade.

    Ao localizar a entrada e drenagem de água entre as paredes gêmeas da parede externa do cilindro e uma camisa interna do cilindro, a temperatura é mantida em um nível que inibe a formação de incrustações nesta área. Esta "piscina de água fria" evita bloqueios da entrada e drenagem por escala para permitir períodos prolongados entre manutenção.

    Um controlador de tela sensível ao toque avançado fornece controle intuitivo sobre a operação e relatórios muito detalhados, incluindo download de desempenho, falhas e histórico de serviço no Excel para diagnósticos avançados. A conectividade BMS é padrão com os protocolos BACnet e Modbus.

    Especificação
    • RS II Small "S" 5...10 kg/h

      Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


      Condair RS II 5: Max. Nominal Steam Capacity: 5 kg/h

      Max. Steam Capacity: 4.6...5.4 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 8: Max. Nominal Steam Capacity: 8 kg/h

      Max. Steam Capacity: 7.3...8.7 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 10: Max. Nominal Steam Capacity: 10 kg/h

      Max. Steam Capacity: 9.0...13.9 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacondair-rs2-small
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de produtosSteam Humidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)990
    • Largura (mm)453
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCHumidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniclassAir Humidifiers

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Europa Oceânia
    China
    Angola
    Argentina
    Austria
    Australia
    India
    Botswana
    Chile
    Belgium
    New Zealand
    Indonesia
    Egypt
    Uruguay
    Bulgaria
    Israel
    Moçambique
    Croatia
    Jordan
    Namibia
    Czech Republic
    Malaysia
    South Africa
    Denmark
    Pakistan
    Tunisia
    Estonia
    Saudi Arabia
    Zimbabwe
    Finland
    Singapore
    France
    South Korea
    Germany
    Syria
    Greece
    Thailand