A unidade de distribuição de vapor Condair VS é projetada visando instalações HRV (Heat Recovery Ventilation). Ela consiste em um tubo de umidificação e um tubo de distribuição de vapor, que projeta vapor no tubo de umidificação para melhor e menor absorção.
O vapor é gerado por um umidificador de vapor com capacidade máxima de 2,0 kg/h ou 4,0 kg/h de vapor. A quantidade de vapor produzida por um umidificador de vapor flui através do tubo de distribuição de vapor para a unidade de distribuição e é finalmente distribuída através dos dutos HRV para o espaço de convivência de uma casa.
Tubo de distribuição de vapor:
Bicos especiais de precisão feitos de aço inoxidável extraem o vapor do fluxo central do tubo de distribuição de vapor e o distribuem uniformemente e sem condensação sobre a área transversal da unidade de distribuição. Qualquer condensado formado na parede interna do tubo de distribuição de vapor é removido de forma rápida e segura do tubo de distribuição de vapor através do dreno de condensado. Devido ao arranjo do bico em forma de V, o vapor é distribuído uniformemente no tubo de umidificação, garantindo uma curta distância de umidificação.
Devido ao uso de aço inoxidável como material do tubo de distribuição de vapor e do bico, eles são livres de desgaste e resistentes à temperatura e ao envelhecimento.
O Condair VS é fornecido em dois diâmetros de conexão padrão (ø160mm 2,0 kg/h, ø180mm 4,0 kg/h) e fecha o sistema de dutos por meio de vedações de lábio integradas. Isso garante flexibilidade para fixação em HRVs existentes.
Instalação:
O tubo de distribuição de vapor é parafusado na unidade de distribuição e integrado ao HRV como uma unidade completa. O próprio tubo de distribuição de vapor é fornecido como uma peça completa. Portanto, o esforço de instalação no local é reduzido ao mínimo. Furos de montagem para o tubo de distribuição de vapor já estão disponíveis de fábrica.
A mangueira de vapor e condensado disponível na linha de acessórios é usada para fornecer vapor do gerador de vapor para o Condair VS.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |
Germany |
Switzerland |