Publicar produtos
Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Traduzido por Google,
O sensor de temperatura extrema infravermelho passivo fornece cobertura consistente e estável onde calor, frio ou umidade extremos devem ser acomodados e onde há grandes flutuações de temperatura. O circuito de compensação de temperatura estabiliza a sensibilidade em temperaturas de -40°F a 125°F (-40°C a 52°C). Circuito de controle de luz ambiente para evitar Falso ON/OFF de breves mudanças na luz de fundo. A função de varredura de iluminação com DIP Switch selecionável evita "luzes LIGADAS" desnecessárias após varreduras de energia em instalações com sistemas de controle de computador
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-extreme-temperature-oxc-p
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles