Publicar produtos
Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Traduzido por Google,
O TSW-MV é ideal para conformidade com códigos de energia onde você precisa de garantia de que as luzes estão desligadas quando não estão em uso e um sensor de ocupação não é a melhor aplicação. Perfeito para depósitos, armários de corredor, armários de vassouras e salas de armazenamento. O TSW-MV é um temporizador de intervalo de estado sólido que substitui facilmente um interruptor de parede para fornecer controle de iluminação, HVAC e outras cargas.
  • O intervalo de tempo de ativação resistente a violações pode ser predefinido
  • Gráfico de barras com porcentagem de tempo restante exibido além do tempo de contagem regressiva
  • O piscar das luzes e/ou o aviso sonoro começam 2 minutos antes do término da contagem regressiva (pode ser desativado pelo interruptor DIP)
  • A tecnologia Zero-Crossing prolonga a vida útil do relé ao alternar equipamentos de alta corrente de partida com potência próxima a zero
  • Compatível com reatores eletrônicos, iluminação incandescente ou cargas de motor
  • Não é necessária carga mínima
  • Fácil instalação; adapta-se a caixa de parede padrão de 2 1/2”
  • Substitui facilmente o interruptor de parede em instalações existentes
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-tsw-mv
    • Familia de productoGreengate
    • Grupo de produtosControls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles