Publicar produtos
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    Traduzido por Google,
    O WaveLinx Area Hub é uma ponte IP para CAT que conecta dispositivos CAT ao WaveLinx Area Controller. O dispositivo é um componente integral do backbone de comunicação na topologia de um espaço conectado. O Area Hub possui 8 portas RJ45 nas quais áreas de dispositivos WaveLinx CAT conectados em série podem se conectar. O dispositivo atua como um roteador, permitindo a troca de dados entre os dispositivos CAT e o WaveLinx Area Controller.
    Especificação
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-wah-c-poe-id
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosWaveLinx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles