Publicar produtos
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Traduzido por Google,
O Momentary Toggle Switch é um interruptor de fechamento de contato de baixa tensão usado com os Painéis de Controle de Iluminação Greengate. Quando alternado para cima ou para baixo, o interruptor momentaneamente faz um fechamento de contato para o painel de controle de iluminação, enviando um sinal de "Ligado" e tem uma posição central "Desligado". Esses interruptores têm tiras de montagem de aço espesso zincado de 0,050" (1,27 mm) para resistência à corrosão e a combinação de parafusos de montagem e terminais de fenda/cabeça Phillips facilitam a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores