Publicar produtos
WaveLinx Wired Universal Source Controller, SC-UN

WaveLinx Wired Universal Source Controller, SC-UN

Traduzido por Google,
A linha Universal Source Controller (SC-UN) de painéis de controle de iluminação define um novo padrão em controle de iluminação arquitetônica. Cada Source Controller contém cartões de controle individuais que são os únicos "verdadeiros universais" do setor, controlando todos os tipos de carga sem interface ou cartões múltiplos. Além disso, cada painel tem Ethernet integrado, interface A/V, Contact Closure, DMX, detecção de tensão, medição de potência de circuito individual em tempo real e tecnologia Phase Sense projetada para garantir o controle mesmo durante falha de fase individual.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-sc-un
  • Familia de productoWaveLinx Wired
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles