Publicar produtos
Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Greengate ONW-D-1001-MV-N - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Single Level Wall Switch Sensor (Neutral Required)

Traduzido por Google,
O interruptor de parede com sensor de ocupação de nível único de tecnologia dupla é um controle de iluminação com sensor de movimento e um interruptor de parede convencional tudo em um que é usado para economia de energia e conveniência. O ONW-D-1001-MV-N combina tecnologias de sensor ultrassônico e infravermelho passivo (PIR) para monitorar uma sala para ocupação para fornecer economia máxima de energia e garantir a maior sensibilidade e cobertura para aplicações difíceis sem a ameaça de disparos falsos. O sensor inclui tecnologia autoadaptativa que ajusta continuamente a sensibilidade e o atraso de tempo em tempo real, maximizando a economia potencial de energia que está disponível na aplicação específica. O EcoMeter fornece um indicador visual do uso de energia, aumentando a conscientização do usuário final e lembrando os indivíduos de assumir o controle de sua iluminação para maximizar a economia de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-onw-d-1001-mv-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles