Publicar produtos
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    Traduzido por Google,
    O sensor de teto de ocupação WaveLinx CAT (OCS-CP) é um dispositivo digital de montagem no teto com infravermelho passivo e tecnologia de detecção de fotocélula. O sensor está disponível com duas opções de lentes. O modelo OCS-C-P06 possui uma lente que oferece cobertura de 600 pés quadrados quando montada entre 8 e 12 pés, enquanto a OCS-C-P12 oferece cobertura de 1.200 pés quadrados. O sensor de teto de ocupação CAT é o sensor de teto de ocupação comercial mais fino do mercado, com 0,6"" de altura visível, uma vez montado em tetos acabados (por exemplo, placas de forro, gesso, gesso). É ideal para espaços onde os designers procuram reduzir a acne no teto. O sensor infravermelho passivo detecta o calor das pessoas que se movem na área para determinar quando o espaço está ocupado. O sensor de fotocélula detecta o nível de luz natural que entra na sala pelas janelas/clarabóias para determinar quando as luminárias próximas às janelas devem ser reguladas. O sensor de teto de ocupação CAT é equipado com dois conectores RJ 45 para conectar a unidade ao barramento de comunicação CAT e outros dispositivos CAT através de cabos CAT5 padrão. O dispositivo também é alimentado pelo barramento de comunicação CT.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-cat-ocs-c-p
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosWaveLinx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles