Publicar produtos
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Traduzido por Google,
O Heavy Duty Switchpack fornece tensão operacional de 15 VDC para todos os sensores de ocupação de baixa tensão, 15 VDC, e controladores de iluminação natural. Um único switchpack pode fornecer energia para até cinco sensores. Até dez switchpacks podem ser conectados a um sensor para controle de vários circuitos. Contatos isolados também podem ser usados ​​para controlar HVAC, contatores, motores, etc.
  • Substitui transformadores e relés separados
  • O circuito de cruzamento por zero oferece maior durabilidade, especialmente com as altas cargas de partida atuais
  • Capaz de alternar até 20 amperes
  • Classificado para cargas de lastro, tungstênio e motor
  • Adequado para uso Plenum
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooper-controls-sp20
    • Familia de productoGreengate
    • Grupo de produtosControls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States