Publicar produtos
Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Traduzido por Google,
O Dual Technology Low Voltage Occupancy Sensing Wall Switch é um controle de iluminação com detecção de movimento usado para economia de energia e conveniência e utiliza um relé isolado form-C que se integra diretamente com sistemas de controle de iluminação, construção e HVAC. O ONW-D-1001-SP combina tecnologias de sensor ultrassônico e infravermelho passivo (PIR) para monitorar uma sala para ocupação para fornecer economia máxima de energia e garantir a maior sensibilidade e cobertura para aplicações difíceis sem a ameaça de falsos gatilhos. O sensor inclui tecnologia autoadaptativa que ajusta continuamente a sensibilidade e o atraso de tempo em tempo real, maximizando a economia potencial de energia disponível na aplicação específica. O EcoMeter fornece um indicador visual do uso de energia, aumentando a conscientização do usuário final e lembrando os indivíduos de assumir o controle de sua iluminação para maximizar a economia de energia. O modo HVAC permite que a carga conectada ao relé Form C BAS permaneça LIGADA quando as luzes são desligadas manualmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-onw-d-1001-sp
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles