Publicar produtos
Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Traduzido por Google,
O Interruptor de Parede de Detecção de Ocupação de Nível Único Passivo por Infravermelho é um controle de iluminação com detecção de movimento e um interruptor de parede convencional tudo em um que é usado para economia de energia e conveniência. O ONW-P-1001-MV foi projetado para detectar movimento de uma fonte emissora de calor (como uma pessoa entrando em uma sala) dentro de seu campo de visão e ligar as luzes automaticamente. O sensor inclui tecnologia autoadaptativa que ajusta continuamente a sensibilidade e o atraso de tempo em tempo real, maximizando a economia potencial de energia disponível na aplicação específica. O EcoMeter fornece um indicador visual do uso de energia, aumentando a conscientização do usuário final e lembrando os indivíduos de assumir o controle de sua iluminação para maximizar a economia de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-onw-p-1001-mv-onw-p-1001-347
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles