Publicar produtos
Greengate OSW-U - 120/277 Ultrasonic Wall Switch Sensor

Greengate OSW-U - 120/277 Ultrasonic Wall Switch Sensor

Traduzido por Google,
O OSW-U-0721 é um controle de iluminação autônomo, com economia de energia e sensor de movimento que substitui um interruptor de parede convencional e utiliza tecnologia ultrassônica para detectar movimento no ambiente. O sensor produz um som inaudível de baixa intensidade para detectar ocupação em um ambiente. Mudanças na onda acústica do sensor causadas por movimento, como entrar em um ambiente, pegar um telefone ou girar em uma cadeira, farão com que as luzes se acendam. O sensor não responde a sons audíveis. Os interruptores de parede são ideais para espaços menores, onde você não terá obstruções de linha de visão devido à localização do interruptor, orientação do ambiente ou posicionamento dos móveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-osw-u-0721
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de produtosControls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles