Publicar produtos
WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

Traduzido por Google,
O WaveLinx Pro Universal Switchpack com controle de 0-10V (WSP-UV-010) é parte integrante do sistema WaveLinx Wireless Connected Lighting (WCL) e oferece controle de relé de cruzamento zero de 120-347VAC 20amp e controle de escurecimento contínuo de 0-10V de LED e cargas não LED. O switchpack do relé com controle de 0-10V também suporta controle de carga de plugue de 20amp. O WSP-UV-010 é alimentado pelo circuito de 120-347VAC que está controlando e fornece uma montagem simples de 1/2”. O switchpack do relé com controle de 0-10V opera em uma rede mesh sem fio baseada nos padrões IEEE 802.15.4.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooper-controls-universal-voltage-dimming-switchpack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles