Publicar produtos
Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)
Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)

    Ephesus LumaSport 16 - Local (Yoke Mount)

    Traduzido por Google,

    Construído para atender às necessidades variáveis ​​de aplicações novas e de retrofit em estádios ao ar livre de nível profissional e universitário. A luminária LUMASPORT 16 incorpora várias tecnologias revolucionárias, incluindo novas ópticas de veneziana e refletor integradas que equilibram o fornecimento de luz, o corte, o controle de ofuscamento e a jogabilidade, ao mesmo tempo em que atende aos rigorosos requisitos de desempenho de fãs, jogadores e transmissão.

    Especificação
      • 143,000 to 195,000 lumen output options
      • Glare and cutoff control with three patented and award-winning optical system solutions.
      • Reduce install time with pre-aimable two-piece assembly
      • Virtually eliminate maintenance with power redundancy
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-Ephesus-LumaSport-16-Local-YokeMount
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosEphesus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States