Publicar produtos
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro
PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    PrentaLux Architecture Research Office - Unaro

    Traduzido por Google,

    A linha de luminárias pendentes PrentaLux Architectural Research Office Series destaca três luminárias decorativas de alto desempenho, cada uma com um formato único, inspiradas em formas metamórficas naturais. Fabricadas por manufatura aditiva com foco no uso sustentável de recursos, essas luminárias pendentes impressionantes estão disponíveis em três tamanhos e uma variedade de texturas. Podem ser usadas individualmente ou agrupadas em arranjos complementares – perfeitas para grandes espaços públicos e ambientes intimistas.

    A silhueta assimétrica e escultural deste pendente evoca movimento e modernidade. Com uma variedade de texturas à escolha, o Unaro torna-se um ponto focal impactante.

    Especificação
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprentalux-architecture-research-office-unaro
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes