Publicar produtos
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro

    PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Minaro

    Traduzido por Google,

    A linha de luminárias pendentes PrentaLux Architectural Research Office Series destaca três luminárias decorativas de alto desempenho, cada uma com um formato único, inspiradas em formas metamórficas naturais. Fabricadas por manufatura aditiva com foco no uso sustentável de recursos, essas luminárias pendentes impressionantes estão disponíveis em três tamanhos e uma variedade de texturas. Podem ser usadas individualmente ou agrupadas em arranjos complementares – perfeitas para grandes espaços públicos e ambientes intimistas.

    Esta forma cilíndrica com ranhuras apresenta segmentos canelados que criam padrões dinâmicos de luz e sombra. O Minaro também está disponível em diversas texturas para ajudar os designers a expressarem sua visão única.

    Especificação
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-architecture_research_office_series-pendant-minaro
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPrentaLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States