Publicar produtos
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    Traduzido por Google,
    O topo do poste Invue Arbor traz estilo arquitetônico para aplicações em escala de área e local e de pedestres. Sua aparência diurna traz um visual orgânico desejado para o ambiente urbano. O WaveStream LED Optics fornece uma imagem uniforme sem pixelização, gerenciando o brilho e proporcionando altos níveis de visibilidade.
    Especificação
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosArbor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States