Publicar produtos
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O Arbor Wall Sconce pode ser instalado junto com o topo do poste Arbor e as luminárias Bollard para fornecer uma aparência coordenada única, aprimorando qualquer configuração arquitetônica ou pedestre. A Ótica WaveStream™ elimina a imagem pixelizada do LED e reduz o brilho visível, proporcionando altos níveis de visibilidade. O guia de onda óptico é fabricado com acrílico moldado por injeção de precisão para o melhor nível de controle de brilho e conforto visual. Uma distribuição assimétrica está disponível e é oferecida como padrão em 4000K (+/- 275K) CCT ou opcional 3000K mínimo 80 CRI. O tampo de alumínio fundido de três peças, com classificação IP66, baixo teor de cobre, mantém a resistência e a precisão, proporcionando: rápida dissipação de calor, resistência a vandalismo e forma do dia superior. O hardware externo e as costuras de fundição são minimizados para melhorar a aparência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-arbor-wall-sconce
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosArbor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Greenland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
United States