Publicar produtos
Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Traduzido por Google,
O LED Corelite R3/Z3 combina excelente desempenho com alto senso de estilo e gerenciamento de brilho superior que caracteriza a família Corelite Class RZ. A plataforma de LED proprietária fornece um volume suave e difuso de luz branca pura que carrega o caráter geral de uma fonte fluorescente, eliminando simultaneamente sombras de soquete desagradáveis e o incômodo da manutenção da luminária. Disponível em 2x2, 2x4, 1x4 e vários estilos de lentes, a família Class RZ é ideal para uma grande variedade de interiores arquitetônicos, incluindo escritórios, escolas e hospitais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacooperlighting-class-r3-2x2-2x4-recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures