Publicar produtos
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track
Halo 809 XACT Beam LED Track

    Halo 809 XACT Beam LED Track

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A série HALO 809 XACT Beam LED leva a iluminação de trilhos a um nível totalmente novo de desempenho. A cabeça 809-track é fabricada com uma construção durável em alumínio fundido e uma haste central minimalista, disponível em acabamentos preto fosco, branco fosco e prata metálico fosco. Esta série de 3” de diâmetro oferece pacotes de 2 lúmens de 1600 e 2500 lúmens com alta eficácia de até 39000 candelas de potência de vela do feixe central. A série está disponível em uma ampla gama de cinco ópticas de feixe XACT de desempenho superior com ângulos de feixe de 12o Spot a 36o Wide Flood e excepcional reprodução de cores com 90 CRI e 4 temperaturas de cor diferentes que variam de 2700K a 4000K. A série oferece um acessório barndoor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomercial-track_cooper_halo_809-XACT-Beam
    • Familia de productoSpots and Tracklight Specialties
    • Grupo de produtosHalo™ Commercial Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures