Publicar produtos
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O iO CovSelect é sua única solução de enseada para qualquer aplicação de enseada interna. Como o CovSelect tem 2 configurações de lúmen selecionáveis ​​em campo e 4 configurações de CCT selecionáveis ​​em campo, ele pode ser ajustado para se encaixar perfeitamente em qualquer configuração. O módulo LED 80 CRI padrão oferece iluminação de enseada limpa, uniforme e de alta qualidade para até 200 pés de uma única queda de energia e uma versão 90 CRI (em breve) que utiliza tecnologia CCT selecionável corrigida com patente pendente para fornecer cor CCT intransigente de um produto selecionável conveniente. Com escurecimento integrado padrão de 0-10V de 100% a 10%, o CovSelect pode ser ajustado para criar o clima certo para qualquer hora do dia. Com uma montagem ajustável, uma opção de fixação de canto (em breve) e uma variedade de tamanhos de jumper, uma especificação CovSelect pode ser personalizada para qualquer instalação.
    Especificação
      • Cove lighting fixture with integral driver for interior applications
      • Field selectable lumen output (350 lm and 700 lm)
      • Field selectable CCT (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
      • Up to 200 ft run from a single power drop
      • 80 CRI Standard
      • 90 CRI TruSelect corrected selectable CCT option (coming soon)
      • 3 Step MacAdam Binning for color consistency
      • Up to 135 lm/W
      • Adjustable mount (+/- 30 deg)
      • 0-10V integral driver (10% - 100%)
      • Damp location rated
      • Ships in less than 1 week from order date
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-io_covselect
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States