Publicar produtos
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0

    Corelite InDepth 2.0

    Traduzido por Google,

    A nova geração da família InDepth 2.0 aprimora a popular linha de produtos projetada para criar topografias arquitetônicas em tetos, com opções de lentes rebaixadas e projetadas para baixo. A InDepth 2.0 oferece flexibilidade e versatilidade de design, disponibilizando uma ampla variedade de lentes. As lentes rebaixadas proporcionam corte óptico com redução do brilho.

    Especificação
      • Large variety of drop and regress lens options to fit a wide variety of spaces
      • Create ceiling topography by combining regressed and drop lens options
      • 1x4, 2x2, 2x4 and 4x4 sizes available
      • 80 and 90 CRI options
      • Output up to 10,000 lumens
      • High performance efficacy up to 130 lm/W
      • Extruded aluminum channels form rigid housing for maximum durability
      • Extruded channel allows field conversion (regress or drop arrangement)
      • Drywall frame and suspension mounting kits available
      • Regress lens provides optical cut off w/ smooth lens for reduced glare
      • Flexible – recessed, drywall, surface and suspension mount
      • Wireless control options available without sacrificing aesthetics
      • BAA options available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-indepth_2
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação