Publicar produtos
Metalux MicroBay Linear
Metalux MicroBay Linear
Metalux MicroBay Linear
Metalux MicroBay Linear
Metalux MicroBay Linear

    Metalux MicroBay Linear

    Traduzido por Google,

    A Metalux MicroBay é uma luminária linear LED configurável que integra designs ópticos precisos para criar uma luminária de alto desempenho que funciona em múltiplos espaços, proporcionando densidades de potência de iluminação mais baixas em alturas de montagem mais altas. A luminária MB possui seleção de lúmens e CCT, desempenho de até 21.000 lúmens, múltiplas distribuições, sensor integrado e recursos de IoT sem fio. Instalada como uma única linha de luz ou sistema de fileira contínua, a MicroBay é a expressão de um verdadeiro design de bay linear para aplicações comerciais, industriais, de depósito/distribuição e varejo.

    Especificação
      • Standard (SL) and High lumen/High Efficacy (HL) packages
      • General, Narrow or Wide distributions, including uplight
      • Decorative end cover and multiple finishes provide a polished look
      • Up to 21,000 lumen and 174 LPW
      • Integral factory installed controls option allows more energy savings
      • Captive lens, electrical, and channel cover assembly
      • Tool-less channel cover and electrical assembly
      • Options to meet Buy American and other domestic preference requirements
      • Full commercial offering and 5-year limited warranty
      • DLC / DLC Premium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-metalux-microbay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosMetalux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação