Publicar produtos
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive

    Corelite Perceive

    Traduzido por Google,
    A série Perceive Specification combina um estilo sutil com um sistema óptico proprietário para criar interesse visual e fornecer iluminação confortável. Oferecido com vários padrões ópticos exclusivos, o Perceive cria a ilusão de profundidade e adiciona dimensionalidade a qualquer espaço. A série Perceive é a escolha ideal para interiores comerciais, oferecendo flexibilidade de design, durabilidade e controlabilidade abrangentes.
    Especificação
      • Patented design with Perceive™ Technology based on cognitive science
      • Unique optical patterns add dimensionality and visual interest
      • Low-glare solutions available – UGR less than 16
      • Efficacy up to 137 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • Bottom surface can be wiped down for easy cleaning and maintenance
      • Options for service from below with PD Series
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated control available - WaveLinx, WaveLinx Lite, DLVP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-corelite-perceive
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCorelite Perceive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures