Publicar produtos
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A luminária de área e local de LED Galleon™ II define o padrão para iluminação de especificação externa de alto desempenho. A solução de site de área mais configurável disponível, oferece excelente desempenho e escalabilidade para praticamente qualquer área de estacionamento ao ar livre, passarela e aplicação de estrada. As opções de montagem incluem postes redondos e quadrados, slipfitter, parede, braço de mastro e braço de levantamento arquitetônico, com opções fixas e ajustáveis disponíveis.
    Especificação
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-galn-galleon-ii
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States