Publicar produtos
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze

    iO LED CoviO Graze

    Traduzido por Google,
    O iO CoviO Graze fornece pastilhas de parede arquitetônicas e lavagem de paredes para destacar texturas e superfícies verticais ou iluminar espaços. O CoviO Graze oferece 8 distribuições ópticas bidirecionais, 3 opções de saída de lúmen de até 1500 lm/pés, juntamente com uma classificação IP66 e um tamanho pequeno que o torna uma escolha versátil para uma ampla variedade de espaços internos e externos. O escurecimento integral padrão de 0-10V de 100% a 1%, o CoviO Graze oferece uma gama completa de saída. O módulo LED 90 CRI padrão com binning MacAdam de 1,5 passo e o melhor ângulo de cor da classe oferece iluminação de destaque linear limpa e uniforme de alta qualidade para até 300 pés a partir de uma única queda de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-covio-graze
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosiO™ architectural
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures