Publicar produtos
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    Traduzido por Google,
    Equilibrando perfeitamente forma e desempenho, o Cilindro de Montagem em Superfície LED Sustentável de 3" da PrentaLux oferece aos designers a liberdade de criar projetos impactantes sem concessões. Uma ampla gama de cores, texturas e acabamentos permite tanto detalhes sutis quanto aplicações ousadas. Criadas por meio de manufatura aditiva, essas luminárias de alto desempenho oferecem excelente eficiência energética, prazos de entrega mais rápidos e uma abordagem mais sustentável para a produção. Como todos os cilindros PrentaLux, eles atendem aos padrões de qualidade "Buy American" e são projetados para atender às demandas de design e desempenho. Use uma única luminária para um toque refinado ou agrupe vários cilindros para criar composições de teto impressionantes. Com um design limpo e opções flexíveis, os Cilindros de Montagem em Superfície de 3" da PrentaLux são ideais para os setores de hotelaria, varejo, escritórios e outros espaços comerciais.
    Especificação
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 3 light levels, 1000, 1500 and 2300+ nominal lumens
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Flood, and Wide Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V] & 347V
      • 0-10V with 1% dimming
      • 10" height
      • Declare LBC Red List Approved
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-prentalux-cyl3s-surface-mount-cylinder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States