Publicar produtos
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights
Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights

    Halo CYLN Series Outdoor Cylinder Wall Lights

    Traduzido por Google,

    Atualize sua iluminação externa com a luminária de parede externa LED HALO Cylinder Sconce, que oferece o equilíbrio perfeito entre desempenho, durabilidade e design moderno. Desenvolvido para empreiteiros e profissionais do tipo "faça você mesmo", este acessório compacto simplifica a substituição de unidades antigas de iodetos metálicos ou fluorescentes. Com uma fotocélula integrada do anoitecer ao amanhecer e uma vida útil de 50.000 horas, ele oferece segurança, eficiência energética e apelo estético imediatos, sem necessidade de manutenção. Personalize sua iluminação LED externa com lúmens selecionáveis ​​(2000/3000/4000) e temperaturas de cor (3000K–6500K) para combinar com qualquer ambiente, desde detalhes arquitetônicos aconchegantes até iluminação perimetral brilhante e segura. A robusta estrutura em alumínio fundido e o acabamento em bronze texturizado resistente à corrosão garantem durabilidade e elegância atemporal. Projetada e testada nos EUA, a HALO é a marca preferida dos empreiteiros há quase 70 anos e é uma das marcas de iluminação embutida mais vendidas na América do Norte, com suporte nos EUA e garantia limitada de 5 anos.

    Especificação
      • VERSATILE OUTDOOR LED WALL LIGHT: This cylinder sconce is ideal for residential and commercial use, from building entrances to home perimeters, warehouses, strip malls, and offices.
      • DUSK-TO-DAWN AUTOMATION: The built-in photocell turns lights on at dusk and off at dawn for hands-off, worry-free security. Dusk-to-dawn can be disabled via a switch for manual operation when needed.
      • SELECTABLE BRIGHTNESS: Choose the perfect lumen output for your mounting height or outdoor lighting goals: 2000, 3000, or 4000 lumens.
      • PICK YOUR PERFECT HUE: Select from 5 color temperatures (3000K–6500K), from warm white to bright daylight, to suit your property’s aesthetic and visibility needs.
      • EASILY REPLACE DATED FIXTURES: Designed to directly cover and replace older metal halide or fluorescent units, these wall lights mount easily to standard recessed junction boxes.
      • UNIVERSAL POWER SUPPLY (120–277V): Compatible with a wide range of electrical systems for both residential and commercial applications — no special wiring needed.
      • 120V DIMMABLE: Supports standard 120V dimmers to adjust brightness for any setting, down to 10%. Save energy and enhance your space’s ambiance! (Dimmer sold separately.)
      • RUGGED PERFORMANCE: IP65-rated, with durable die-cast aluminum housing and rust-resistant bronze finish. Designed for wet locations with 50,000-hour maintenance-free life.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-halo-cyln-series-outdoor-cylinder-wall-lights
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosHalo LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States